AVPA, PN 16, DN 20, 6.3 m³/h, 0.05 bar - 0.5 bar, Gwint zewnętrzny, G 1 A
003H6594
AVPA PN16 20/6,3 0,05-0,5 gwint, obejście
003H6594
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Alternatywne PN VSP | 0 |
| Aplikacja | Miejska sieć ciepłownicza |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 16 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funkcja | Regulator upustowy różnicy ciśnień |
| Funkcja VSP - P | Tak |
| Funkcja VSP - Q | Nie |
| Funkcja VSP - T | Nie |
| Grupa produktów | Regulatory ciśnienia/przepływu |
| Liczba króćców | 2 |
| Material Description | AVPA PN16 20/6,3 0,05-0,5 gw. obejście |
| Materiał gniazda zaworu | Stal nierdzewna, nr 1.4571 |
| Materiał grzybka zaworu DP | Mosiądz odporny na odcynkowanie CuZn36Pb2As |
| Materiał korpusu zaworu | Brąz cynowo-cynkowy CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Materiał membrany siłownika | EPDM |
| Materiał uszczelnienia DP | EPDM |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 0.50 bar |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] | 0.05 bar |
| Ograniczenie przepływu | Nie |
| Opis | AVPA PN16 20/6,3 0,05-0,5 gwint, obejście |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Położenie trzpienia | Normalnie zamknięty |
| Product line | 08 |
| Przeciek [% Kvs] | 0.02 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja przepływu | Nie |
| Regulator ciśnienia | Regulator upustowy różnicy ciśnień |
| Rozmiar zaworu | DN 20 |
| SCIP dossier no. | d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed |
| Średnica [mm] | 20 mm |
| Średnica połączenia | G 1 A |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Typ nastawy | Adjustable |
| Typ produktu | AVPA |
| Typy połączeń | Gwint zewnętrzny |
| Wartości Kvs [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Wersja montażowa | By-pass |
| Współczynnik kawitacji | 0.60 |
| Współczynnik kawitacji 100% | 0.41 |
| Współczynnik kawitacji 25% | 0.69 |
| Współczynnik kawitacji 50% | 0.62 |
| Współczynnik kawitacji 75% | 0.60 |
| Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 12.00 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 2.052 Kilogram |
| Masa netto | 2.052 Kilogram |
| Objętość | 4.535 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541135 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |