Danfoss logo
Render - AFA - 003G1007, 003G1009, 003G1008, 003G1010

AFA, PN 25, 1 bar - 5 bar, 80 cm²

003G1009

AFA PB25 1-5 80cm2 sp. srebrna

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 25
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]25 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaRegulator upustowy ciśnienia
Grupa produktówSiłowniki - ciśnienia, przepływu
KolorSilver
Material DescriptionAFA 1-5 bar PN25, człon regul.
Materiał korpusuStal, nr1.0338, ocynkowana i chromianowana na żółto
Materiał membrany siłownikaEPDM (walcowany, wzmocniony włóknem)
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]5.00 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]1.00 bar
Ograniczenie przepływuNie
OpisAFA PB25 1-5 80cm2 sp. srebrna
Cecha
Wartość
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Powierzchnia siłownika [cm2]80 cm²
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływuNie
Regulator ciśnieniaRegulator upustowy ciśnienia
SCIP dossier no.d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dossier product nameAFD/A
Średnica [mm] [Max.]125 mm
Średnica [mm] [Min.]15 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ nastawyAdjustable
Typ produktuAFA
Wersja montażowaBy-pass
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.]5.00 bar
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.]1.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto9.864 Kilogram
Masa netto9.068 Kilogram
Objętość25.974 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421808238
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm