Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 40, 0.1 bar - 0.4 bar, 640 cm²

003G5675

Funkcja: Regulator upustowy ciśnienia

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 40
Ciśnienie nominalne [bar]40 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]40 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaRegulator upustowy ciśnienia
Grupa produktówSiłowniki - ciśnienia, przepływu
Material DescriptionAFA 2 PN40 0,1-0,4 640cm2 yellow
Materiał korpusuStal, mat. Nr 1.0345, ocynkowna
Materiał membrany siłownikaEPDM (walcowany, wzmocniony włóknem)
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]0.40 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]0.10 bar
Ograniczenie przepływuNie
Cecha
Wartość
OpisPressure relief actuator
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Powierzchnia siłownika [cm2]640 cm²
Product line08
Regulacja przepływuNie
Regulator ciśnieniaRegulator upustowy ciśnienia
Spring colouryellow
Średnica [mm] [Max.]250 mm
Średnica [mm] [Min.]15 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ nastawyAdjustable
Typ produktuAFA 2
Wersja montażowaBy-pass
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.]0.40 bar
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.]0.10 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto55.8 Kilogram
Masa netto46 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość191.52 Liter
EAN/UPC5715162375105