Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 40, 10 bar - 16 bar, 32 cm²

003G5667

Funkcja: Regulator upustowy ciśnienia

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 40
Ciśnienie nominalne [bar]40 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]40 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaRegulator upustowy ciśnienia
Grupa produktówSiłowniki - ciśnienia, przepływu
Material DescriptionAFA 2 PN40 10-16 32cm2 black
Materiał korpusuStal, mat. Nr 1.0345, ocynkowna
Materiał membrany siłownikaEPDM (walcowany, wzmocniony włóknem)
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]16.00 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]10.00 bar
Ograniczenie przepływuNie
OpisPressure relief actuator
Cecha
Wartość
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Powierzchnia siłownika [cm2]32 cm²
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływuNie
Regulator ciśnieniaRegulator upustowy ciśnienia
Spring colourblack
Średnica [mm] [Max.]125 mm
Średnica [mm] [Min.]15 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ nastawyAdjustable
Typ produktuAFA 2
Wersja montażowaBy-pass
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.]16.00 bar
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.]10.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto15 Kilogram
Masa netto13.9 Kilogram
Objętość52.304 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162388372
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm