Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 16, 1 bar - 3 bar, 160 cm²

003G5662

Funkcja: Regulator upustowy ciśnienia

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]16 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaRegulator upustowy ciśnienia
Grupa produktówSiłowniki - ciśnienia, przepływu
Material DescriptionAFA 2 PN16 1-3 160cm2red
Materiał korpusuStal, mat. Nr 1.0345, ocynkowna
Materiał membrany siłownikaEPDM (walcowany, wzmocniony włóknem)
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]3.00 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]1.00 bar
Ograniczenie przepływuNie
Cecha
Wartość
OpisPressure relief actuator
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Powierzchnia siłownika [cm2]160 cm²
Product line08
Regulacja przepływuNie
Regulator ciśnieniaRegulator upustowy ciśnienia
Spring colourred
Średnica [mm] [Max.]250 mm
Średnica [mm] [Min.]15 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ nastawyAdjustable
Typ produktuAFA 2
Wersja montażowaBy-pass
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.]3.00 bar
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.]1.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto14.7 Kilogram
Masa netto12.5 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość49.619 Liter
EAN/UPC5710104096179