AFA 2, PN 16, 4 bar - 14 bar, 32 cm²
003G5659
Funkcja: Regulator upustowy ciśnienia
003G5659
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 16 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funkcja | Regulator upustowy ciśnienia |
| Grupa produktów | Siłowniki - ciśnienia, przepływu |
| Material Description | AFA 2 PN16 4-14 32cm2 red |
| Materiał korpusu | Stal, mat. Nr 1.0345, ocynkowna |
| Materiał membrany siłownika | EPDM (walcowany, wzmocniony włóknem) |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 14.00 bar |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] | 4.00 bar |
| Ograniczenie przepływu | Nie |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | Pressure relief actuator |
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Powierzchnia siłownika [cm2] | 32 cm² |
| Product line | 08 |
| Regulacja przepływu | Nie |
| Regulator ciśnienia | Regulator upustowy ciśnienia |
| Spring colour | red |
| Średnica [mm] [Max.] | 125 mm |
| Średnica [mm] [Min.] | 15 mm |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Typ nastawy | Adjustable |
| Typ produktu | AFA 2 |
| Wersja montażowa | By-pass |
| Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.] | 14.00 bar |
| Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.] | 4.00 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 12.381 Kilogram |
| Masa netto | 11.6 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 48.764 Liter |
| EAN/UPC | 5710104096216 |