AVD, PN 25, DN 20, 4 m³/h, 3 bar - 12 bar
003H6987
003H6987
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 25 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Regulatory ciśnienia/przepływu |
| Material Description | AVD PN25 20/4 3-12 thread flow/ret KDE |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 20 |
| Średnica [mm] | 20 mm |
| Typ produktu | AVD |
| Wartości Kvs [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.] | 12.00 bar |
| Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.] | 3.00 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 5.546 Kilogram |
| Masa netto | 5.416 Kilogram |
| Objętość | 9.648 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104096841 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |