Danfoss logo
Self-acting pressure reduction controller type AVD

AVD, PN 25, DN 15, 2.5 m³/h, 3 bar - 12 bar

003H6981

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 25
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówRegulatory ciśnienia/przepływu
Material DescriptionAVD PN25 15/2,5 3-12 thread flow/ret KDE
Cecha
Wartość
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 15
Średnica [mm]15 mm
Typ produktuAVD
Wartości Kvs [m³/h]2.50 m³/h
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.]12.00 bar
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.]3.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto5.457 Kilogram
Masa netto5.416 Kilogram
Objętość10.944 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104096773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm