AVDS, PN 25, DN 25, 3 bar - 12 bar, Gwint zewnętrzny, G 1 1/4 A, Wersja montażowa: Zasilanie
003H6674
AVDS PN25 25/6,3 3-12 gwint, zasil./powr.
003H6674
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Alternatywne PN VSP | 16 |
| Aplikacja | Miejska sieć ciepłownicza |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 25 |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik alternatywny | Woda obiegowa |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozwolone czynniki | Para wodna |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja | Reduktor ciśnienia |
| Funkcja VSP - P | Tak |
| Funkcja VSP - Q | Nie |
| Funkcja VSP - T | Nie |
| Grupa produktów | Regulatory ciśnienia/przepływu |
| Liczba króćców | 2 |
| Material Description | AVDS PN25 25/6,3 3-12 gw. zas./pow. |
| Materiał gniazda zaworu | Stal nierdzewna, nr 1.4571 |
| Materiał grzybka zaworu DP | Stal nierdzewna, nr materiału 1.4122 |
| Materiał korpusu zaworu | Brąz cynowo-cynkowy CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Materiał membrany siłownika | EPDM |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 12.00 bar |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] | 3.00 bar |
| Ograniczenie przepływu | Nie |
| Opis | AVDS PN25 25/6,3 3-12 gwint, zasil./powr. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Położenie trzpienia | Normalnie otwarty |
| Product line | 08 |
| Przeciek [% Kvs] | 0.05 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja przepływu | Nie |
| Regulator ciśnienia | Reduktor ciśnienia |
| Rozmiar zaworu | DN 25 |
| Średnica [mm] | 25 mm |
| Średnica połączenia | G 1 1/4 A |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 200 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Typ nastawy | Adjustable |
| Typ produktu | AVDS |
| Typy połączeń | Gwint zewnętrzny |
| Wartości Kvs [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Wersja montażowa | Zasilanie |
| Współczynnik kawitacji | 0.60 |
| Współczynnik kawitacji 100% | 0.41 |
| Współczynnik kawitacji 25% | 0.69 |
| Współczynnik kawitacji 50% | 0.62 |
| Współczynnik kawitacji 75% | 0.60 |
| Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.] | 12.00 bar |
| Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.] | 3.00 bar |
| Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 10.00 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 6.134 Kilogram |
| Masa netto | 6.134 Kilogram |
| Objętość | 10.08 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541951 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |