Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 40, 0.1 bar - 0.35 bar, 640 cm²

003G5643

Funkcja: Reduktor ciśnienia

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaSieć cieplna i układ centralnego chłodzenia
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie nominalnePN 40
Ciśnienie nominalne [bar]40 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]40 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaReduktor ciśnienia
Grupa produktówSiłowniki - ciśnienia, przepływu
Material DescriptionAFD2 PN40 0,1-0,35 640cm2 yellow
Materiał korpusuStal, mat. Nr 1.0345, ocynkowna
Materiał membrany siłownikaEPDM (walcowany, wzmocniony włóknem)
Cecha
Wartość
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]0.35 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]0.10 bar
Ograniczenie przepływuNie
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Powierzchnia siłownika [cm2]640 cm²
Product line08
Regulacja przepływuNie
Regulator ciśnieniaReduktor ciśnienia
Spring colouryellow
Średnica [mm] [Max.]250 mm
Średnica [mm] [Min.]15 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ nastawyAdjustable
Typ produktuAFD 2
Wersja montażowaZasilanie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto55.94 Kilogram
Masa netto45.34 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość191.52 Liter
EAN/UPC5715162388365