Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 16, 0.1 bar - 0.35 bar, 640 cm²

003G5633

Funkcja: Reduktor ciśnienia

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaSieć cieplna i układ centralnego chłodzenia
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]16 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaReduktor ciśnienia
Grupa produktówSiłowniki - ciśnienia, przepływu
Material DescriptionAFD 2 PN16 0,1-0,35 640cm2 yellow
Materiał korpusuStal, mat. Nr 1.0345, ocynkowna
Materiał membrany siłownikaEPDM (walcowany, wzmocniony włóknem)
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]0.35 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]0.10 bar
Ograniczenie przepływuNie
Cecha
Wartość
OpisSiłownik reduktora ciśnienia
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Powierzchnia siłownika [cm2]640 cm²
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływuNie
Regulator ciśnieniaReduktor ciśnienia
Spring colouryellow
Średnica [mm] [Max.]250 mm
Średnica [mm] [Min.]15 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ nastawyAdjustable
Typ produktuAFD 2
Wersja montażowaZasilanie
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.]0.35 bar
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.]0.10 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto50.6 Kilogram
Masa netto40 Kilogram
Objętość191.52 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104518640
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm