Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 40, DN 200, 450 m³/h, kołnierz

003G1566

Zestaw montażowy PCV-VFGS2 PN40 200/450 kołnierz

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Charakterystyka przepływuZoptymalizowana liniowa
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 40
Ciśnienie nominalne [bar]40 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWoda obiegowa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiPara wodna
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaZestaw montażowy do PCV
Grupa produktówZawory pilotowe
Liczba króćców2
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN40 200/450 flange
Materiał gniazda zaworuStal nierdzewna, nr Nr 1.4313
Materiał grzybka zaworuStal nierdzewna, nr Nr 1.4021
Materiał korpusu zaworuStaliwo EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Materiał uszczelnieniaMetal
OpisZestaw montażowy PCV-VFGS2 PN40 200/450 kołnierz
pH czynnika [Max.]10
Cecha
Wartość
pH czynnika [Min.]7
Położenie trzpieniaNormalnie zamknięty
Powierzchnia siłownika [cm2]630 cm²
Product line08
Przeciek [% Kvs]0.05
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 200
Średnica [mm]200 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]200 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ produktuPCV-VFGS 2
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]450.00 m³/h
Wersja montażowaswobodne
Współczynnik kawitacji0.20
Zakres regulacji550:1
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]10.00 bar
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Min.]0.50 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto434 Kilogram
Masa netto203 Kilogram
Objętość1375.35 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421813904
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm