Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 25, DN 125, 160 m³/h, kołnierz

003G1564

Zestaw montażowy PCV-VFGS2 PN25 125/160 kołnierz

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Charakterystyka przepływuZoptymalizowana liniowa
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 25
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWoda obiegowa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiPara wodna
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaZestaw montażowy do PCV
Grupa produktówZawory pilotowe
Liczba króćców2
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN25 125/160 flange
Materiał gniazda zaworuStal nierdzewna, nr Nr 1.4021
Materiał grzybka zaworuStal nierdzewna, nr Nr 1.4021
Materiał korpusu zaworuŻeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiał uszczelnieniaMetal
OpisZestaw montażowy PCV-VFGS2 PN25 125/160 kołnierz
Cecha
Wartość
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Położenie trzpieniaNormalnie zamknięty
Powierzchnia siłownika [cm2]250 cm²
Product line08
Przeciek [% Kvs]0.05
Rozmiar zaworuDN 125
Średnica [mm]125 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]200 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ produktuPCV-VFGS 2
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]160.00 m³/h
Wersja montażowaswobodne
Współczynnik kawitacji0.35
Zakres regulacji400:1
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]15.00 bar
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Min.]0.50 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto95 Kilogram
Masa netto95 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość506.1 Liter
EAN/UPC5702421813881