Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 16, DN 150, 320 m³/h, kołnierz

003G1555

Zestaw montażowy PCV-VFGS2 PN16 150/320 kołnierz

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Charakterystyka przepływuZoptymalizowana liniowa
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaZestaw montażowy do PCV
Grupa produktówZawory pilotowe
Liczba króćców2
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN16 150/320 flange
Materiał gniazda zaworuStal nierdzewna, nr Nr 1.4313
Materiał grzybka zaworuStal nierdzewna, nr Nr 1.4021
Materiał korpusu zaworuŻeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)
Materiał uszczelnieniaMetal
OpisZestaw montażowy PCV-VFGS2 PN16 150/320 kołnierz
Cecha
Wartość
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Położenie trzpieniaNormalnie zamknięty
Powierzchnia siłownika [cm2]630 cm²
Product line08
Przeciek [% Kvs]0.05
Rozmiar zaworuDN 150
Średnica [mm]150 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]200 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ produktuPCV-VFGS 2
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]320.00 m³/h
Wersja montażowaswobodne
Współczynnik kawitacji0.30
Zakres regulacji400:1
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]12.00 bar
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Min.]0.50 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto138 Kilogram
Masa netto138 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość506.1 Liter
EAN/UPC5702421813829