Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 25, DN 150, 320 m³/h, kołnierz

003G1545

Zestaw montażowy PCV-VFQ21 PN25 150/320 kołnierz

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Charakterystyka przepływuZoptymalizowana liniowa
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 25
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaZestaw montażowy do PCV
Grupa produktówZawory pilotowe
Liczba króćców2
Material DescriptionPCV-VFQ21 150/320 PN25, cz.gł.reg.pilot.
Materiał gniazda zaworuStal nierdzewna, nr Nr 1.4313
Materiał grzybka zaworuStal nierdzewna, nr Nr 1.4021
Materiał korpusu zaworuStaliwo EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Materiał uszczelnieniaEPDM
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]12.00 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]0.50 bar
OpisZestaw montażowy PCV-VFQ21 PN25 150/320 kołnierz
pH czynnika [Max.]10
Cecha
Wartość
pH czynnika [Min.]7
Położenie trzpieniaNormalnie zamknięty
Powierzchnia siłownika [cm2]630 cm²
Product line08
Przeciek [% Kvs]0.05
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 150
Średnica [mm]150 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ produktuPCV-VFQ 21
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]320.00 m³/h
Wersja montażowaswobodne
Współczynnik kawitacji0.30
Współczynnik kawitacji 100%0.24
Współczynnik kawitacji 25%0.47
Współczynnik kawitacji 50%0.46
Współczynnik kawitacji 75%0.30
Zakres regulacji400:1
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Min.]0.50 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto219.5 Kilogram
Masa netto219.5 Kilogram
Objętość627.017 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421814031
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm