Danfoss logo
PCVQ

PCV-VFQ 21, PN 16, DN 250, 630 m³/h, kołnierz

003G1537

Zestaw montażowy PCV-VFQ21 PN16 250/630 kołnierz

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Charakterystyka przepływuZoptymalizowana liniowa
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaZestaw montażowy do PCV
Grupa produktówZawory pilotowe
Liczba króćców2
Material DescriptionPCV-VFQ21 250/630 PN16, cz.gł.reg.pilot.
Materiał gniazda zaworuStal nierdzewna, nr Nr 1.4313
Materiał grzybka zaworuStal nierdzewna, nr Nr 1.4021
Materiał korpusu zaworuŻeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)
Materiał uszczelnieniaEPDM
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]10.00 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]0.50 bar
OpisZestaw montażowy PCV-VFQ21 PN16 250/630 kołnierz
pH czynnika [Max.]10
Cecha
Wartość
pH czynnika [Min.]7
Położenie trzpieniaNormalnie zamknięty
Powierzchnia siłownika [cm2]630 cm²
Product line08
Przeciek [% Kvs]0.05
Rozmiar zaworuDN 250
Średnica [mm]250 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ produktuPCV-VFQ 21
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]630.00 m³/h
Wersja montażowaswobodne
Współczynnik kawitacji0.20
Współczynnik kawitacji 100%0.16
Współczynnik kawitacji 25%0.31
Współczynnik kawitacji 50%0.26
Współczynnik kawitacji 75%0.20
Zakres regulacji750:1
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Min.]0.50 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto408 Kilogram
Masa netto408 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość672 Liter
EAN/UPC5702421813980