PCV-VFG 21, PN 25, DN 250, 630 m³/h, kołnierz
003G1527
Zestaw montażowy PCV-VFG21 PN25 250/630 kołnierz
003G1527
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Charakterystyka przepływu | Zoptymalizowana liniowa |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 25 |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funkcja | Zestaw montażowy do PCV |
| Grupa produktów | Zawory pilotowe |
| Liczba króćców | 2 |
| Material Description | PCV-VFG21 250/630 PN25, cz.gł.reg.pilot. |
| Materiał gniazda zaworu | Stal nierdzewna, nr Nr 1.4313 |
| Materiał grzybka zaworu | Stal nierdzewna, nr Nr 1.4021 |
| Materiał korpusu zaworu | Staliwo EN-GP-240-GH (GS-C 25) |
| Materiał uszczelnienia | EPDM |
| Opis | Zestaw montażowy PCV-VFG21 PN25 250/630 kołnierz |
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Położenie trzpienia | Normalnie zamknięty |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Powierzchnia siłownika [cm2] | 630 cm² |
| Product line | 08 |
| Przeciek [% Kvs] | 0.05 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 250 |
| Średnica [mm] | 250 mm |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Typ produktu | PCV-VFG 21 |
| Typy połączeń | kołnierz |
| Wartości Kvs [m³/h] | 630.00 m³/h |
| Wersja montażowa | swobodne |
| Współczynnik kawitacji | 0.20 |
| Współczynnik kawitacji 100% | 0.13 |
| Współczynnik kawitacji 25% | 0.37 |
| Współczynnik kawitacji 50% | 0.30 |
| Współczynnik kawitacji 75% | 0.20 |
| Zakres regulacji | 750:1 |
| Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 10.00 bar |
| Zakres różnicy ciśnień [bar] [Min.] | 0.50 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 400 Kilogram |
| Masa netto | 387.5 Kilogram |
| Objętość | 652.8 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813775 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |