Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFG 21, PN 25, DN 125, 160 m³/h, kołnierz

003G1524

Zestaw montażowy PCV-VFG21 PN25 125/160 kołnierz

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Charakterystyka przepływuZoptymalizowana liniowa
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 25
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaZestaw montażowy do PCV
Grupa produktówZawory pilotowe
Liczba króćców2
Material DescriptionPCV-VFG21 125/160 PN25, cz.gł.reg.pilot.
Materiał gniazda zaworuStal nierdzewna, nr Nr 1.4021
Materiał grzybka zaworuStal nierdzewna, nr Nr 1.4404
Materiał korpusu zaworuŻeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiał uszczelnieniaEPDM
OpisZestaw montażowy PCV-VFG21 PN25 125/160 kołnierz
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Położenie trzpieniaNormalnie zamknięty
Cecha
Wartość
Powierzchnia siłownika [cm2]250 cm²
Product line08
Przeciek [% Kvs]0.05
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 125
Średnica [mm]125 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ produktuPCV-VFG 21
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]160.00 m³/h
Wersja montażowaswobodne
Współczynnik kawitacji0.35
Współczynnik kawitacji 100%0.28
Współczynnik kawitacji 25%0.50
Współczynnik kawitacji 50%0.42
Współczynnik kawitacji 75%0.35
Zakres regulacji400:1
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]15.00 bar
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Min.]0.50 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto130 Kilogram
Masa netto130 Kilogram
Objętość82.16 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421813744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm