PCV-VFG 21, PN 16, DN 200, 450 m³/h, kołnierz
003G1506
Zestaw montażowy PCV-VFG21 PN16 200/450 kołnierz
003G1506
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Charakterystyka przepływu | Zoptymalizowana liniowa |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 16 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funkcja | Zestaw montażowy do PCV |
| Grupa produktów | Zawory pilotowe |
| Liczba króćców | 2 |
| Material Description | PCV-VFG21 200/450 PN16, cz.gł.reg.pilot. |
| Materiał gniazda zaworu | Stal nierdzewna, nr Nr 1.4313 |
| Materiał grzybka zaworu | Stal nierdzewna, nr Nr 1.4021 |
| Materiał korpusu zaworu | Żeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25) |
| Materiał uszczelnienia | EPDM |
| Opis | Zestaw montażowy PCV-VFG21 PN16 200/450 kołnierz |
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Położenie trzpienia | Normalnie zamknięty |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Powierzchnia siłownika [cm2] | 630 cm² |
| Product line | 08 |
| Przeciek [% Kvs] | 0.05 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 200 |
| Średnica [mm] | 200 mm |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Typ produktu | PCV-VFG 21 |
| Typy połączeń | kołnierz |
| Wartości Kvs [m³/h] | 450.00 m³/h |
| Wersja montażowa | swobodne |
| Współczynnik kawitacji | 0.20 |
| Współczynnik kawitacji 100% | 0.15 |
| Współczynnik kawitacji 25% | 0.31 |
| Współczynnik kawitacji 50% | 0.25 |
| Współczynnik kawitacji 75% | 0.20 |
| Zakres regulacji | 550:1 |
| Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 15.00 bar |
| Zakres różnicy ciśnień [bar] [Min.] | 0.50 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 265 Kilogram |
| Masa netto | 265 Kilogram |
| Objętość | 547.2 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813690 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |