HPBV, Ciśnienie nominalne [bar]: 16, 40 mm, 1 bar - 3 bar
003H6007
High pressure by-pass valve
003H6007
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 16 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Regulatory ciśnienia/przepływu |
| Material Description | C4C HPBV High DP bypass valve DN40 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | High pressure by-pass valve |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 96ca0d96-053f-402a-aeb3-e881573a74ac |
| Średnica [mm] | 40 mm |
| Typ produktu | HPBV |
| Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.] | 3.00 bar |
| Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.] | 1.00 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.3 Kilogram |
| Masa netto | 1.27 Kilogram |
| Objętość | 1.445 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162277591 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |