Danfoss logo
HPBV Bypass valve | 003H6005_L

HPBV, Ciśnienie nominalne [bar]: 16, 32 mm, 0.5 bar - 2.5 bar

003H6006

High pressure by-pass valve

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówRegulatory ciśnienia/przepływu
Material DescriptionJIP-WW DN250 PN25 WG L530 H390
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym15 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisHigh pressure by-pass valve
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.96ca0d96-053f-402a-aeb3-e881573a74ac
Średnica [mm]32 mm
Typ produktuHPBV
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.]2.50 bar
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.]0.50 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.944 Kilogram
Masa netto0.942 Kilogram
Objętość1.119 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428567237
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm