Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 221, PN 16, DN 80, 80 m³/h, kołnierz

065B5601

Pressure operated valves

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaSieć cieplna i układ centralnego chłodzenia
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]16 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówRegulatory ciśnienia/przepływu
Liczba króćców2
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs]0.03
Material DescriptionVFQ221 PN16 80/80 2-way flange flow/ret
Materiał gniazda zaworuStal nierdzewna, nr Nr 1.4021
Materiał gniazda zaworu DPStal nierdzewna, nr Nr 1.4021
Materiał grzybka zaworuStal nierdzewna, nr Nr 1.4021
Materiał grzybka zaworu DPStal nierdzewna, Nr 1.4021
Materiał korpusu zaworuŻeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)
Materiał uszczelnienia DPEPDM
OpisPressure operated valves
Cecha
Wartość
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Product line08
Przeciek [% Kvs]0.03
Przyłącze, standardEN 1092-1
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 80
Średnica [mm]80 mm
System odciążenia hydraulicznegoChamber
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ produktuVFQ 221
Typ uszczelnieniaSoft sealing cone
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]80.00 m³/h
Wersja montażowaswobodne
Współczynnik kawitacji0.55
Współczynnik kawitacji 100%0.50
Współczynnik kawitacji 25%0.70
Współczynnik kawitacji 50%0.63
Współczynnik kawitacji 75%0.57
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]16.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto38 Kilogram
Masa netto32.8 Kilogram
Objętość84 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162296479
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm