Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 221, PN 16, DN 65, 60 m³/h, kołnierz

065B5600

Pressure operated valves

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaSieć cieplna i układ centralnego chłodzenia
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]16 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówRegulatory przepływu
Liczba króćców2
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs]0.03
Material DescriptionVFQ221 PN16 65/50 2-way flange flow/ret
Materiał gniazda zaworuStal nierdzewna, nr Nr 1.4021
Materiał gniazda zaworu DPStal nierdzewna, nr Nr 1.4021
Materiał grzybka zaworuStal nierdzewna, nr Nr 1.4021
Materiał grzybka zaworu DPStal nierdzewna, Nr 1.4021
Materiał korpusu zaworuŻeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)
Materiał uszczelnienia DPEPDM
Cecha
Wartość
OpisPressure operated valves
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Product line08
Przeciek [% Kvs]0.03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 65
Średnica [mm]65 mm
System odciążenia hydraulicznegoChamber
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ produktuVFQ 221
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]60.00 m³/h
Wersja montażowaswobodne
Współczynnik kawitacji0.65
Współczynnik kawitacji 100%0.60
Współczynnik kawitacji 25%0.72
Współczynnik kawitacji 50%0.69
Współczynnik kawitacji 75%0.67
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]16.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto32.9 Kilogram
Masa netto27.7 Kilogram
Objętość84 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162296462
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm