Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFQ 2, PN 16, DN 250, 400 m³/h, kołnierz

065B2759

VFQ2 PN16 250/400 2-drogowy, kołnierz VFM odlew.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaSieć cieplna i układ centralnego chłodzenia
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówRegulatory ciśnienia/przepływu
Material DescriptionVFQ2 250/400 PN16, 140°C, kołnierz
OpisVFQ2 PN16 250/400 2-drogowy, kołnierz VFM odlew.
Product line08
Rozmiar zaworuDN 250
Cecha
Wartość
Średnica [mm]250 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Typ produktuVFQ 2
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]400.00 m³/h
Wersja montażowaswobodne
Współczynnik kawitacji0.20
Współczynnik kawitacji 100%0.16
Współczynnik kawitacji 25%0.20
Współczynnik kawitacji 50%0.31
Współczynnik kawitacji 75%0.31

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto374 Kilogram
Masa netto374 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość614.4 Liter
EAN/UPC5710104043104