VFQ 2, PN 16, DN 200, 320 m³/h, kołnierz
065B2758
VFQ2 PN16 200/320 2-drogowy, kołnierz VFM odlew.
065B2758
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 16 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Regulatory ciśnienia/przepływu |
| Material Description | VFQ2 200/320 PN16, 140°C, kołnierz |
| Opis | VFQ2 PN16 200/320 2-drogowy, kołnierz VFM odlew. |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 200 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Średnica [mm] | 200 mm |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
| Typ produktu | VFQ 2 |
| Typy połączeń | kołnierz |
| Wartości Kvs [m³/h] | 320.00 m³/h |
| Wersja montażowa | swobodne |
| Współczynnik kawitacji | 0.20 |
| Współczynnik kawitacji 100% | 0.16 |
| Współczynnik kawitacji 25% | 0.20 |
| Współczynnik kawitacji 50% | 0.31 |
| Współczynnik kawitacji 75% | 0.31 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 237.4 Kilogram |
| Masa netto | 237.4 Kilogram |
| Objętość | 638.4 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104043241 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |