Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 40, DN 80, 80 m³/h, kołnierz

065B2684

VFQ2 PN40 80/80 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaMiejska sieć ciepłownicza
Charakterystyka przepływuZoptymalizowana liniowa
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 40
Ciśnienie nominalne [bar]40 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaUpust ciśnienia
Grupa produktówRegulatory ciśnienia/przepływu
Liczba króćców2
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs]0.03
Material DescriptionVFQ2 80/80 PN40, 200°C, kołnierz
Materiał grzybka zaworuStal nierdzewna, nr Nr 1.4404
Materiał korpusu zaworuGS-C 25
OpisVFQ2 PN40 80/80 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr.
pH czynnika [Max.]10
Cecha
Wartość
pH czynnika [Min.]7
Pozycja trzpieniaNormalnie otwarty
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 80
Skok [mm]18.00 mm
Średnica [mm]80 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]200 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ produktuVFQ 2
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]80.00 m³/h
Wersja montażowaswobodne
Współczynnik kawitacji0.45
Współczynnik kawitacji 100%0.39
Współczynnik kawitacji 25%0.45
Współczynnik kawitacji 50%0.49
Współczynnik kawitacji 75%0.55
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]20.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto42 Kilogram
Masa netto42 Kilogram
Objętość90.44 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421809488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm