Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 40, DN 20, 6.3 m³/h, kołnierz

065B2678

VFQ2 PN40 20/6,3 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaMiejska sieć ciepłownicza
Charakterystyka przepływuZoptymalizowana liniowa
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 40
Ciśnienie nominalne [bar]40 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaUpust ciśnienia
Grupa produktówRegulatory ciśnienia/przepływu
Liczba króćców2
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs]0.03
Material DescriptionVFQ2 20/6,3 PN40, 200°C, kołnierz
Materiał grzybka zaworuStal nierdzewna, nr Nr 1.4404
Materiał korpusu zaworuGS-C 25
OpisVFQ2 PN40 20/6,3 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr.
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Cecha
Wartość
Pozycja trzpieniaNormalnie otwarty
Product line08
Przyłącze, standardEN 1092-1
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 20
Skok [mm]6.00 mm
Średnica [mm]20 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]200 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ produktuVFQ 2
Typ uszczelnieniaMetal sealing cone
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]6.3 m³/h
Wersja montażowaswobodne
Współczynnik kawitacji0.60
Współczynnik kawitacji 100%0.41
Współczynnik kawitacji 25%0.69
Współczynnik kawitacji 50%0.62
Współczynnik kawitacji 75%0.60
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]20.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto8.278 Kilogram
Masa netto8.278 Kilogram
Objętość11.655 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421809426
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm