Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 16, DN 65, 50 m³/h, kołnierz

065B2660

VFQ2 PN16 65/50 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaMiejska sieć ciepłownicza
Charakterystyka przepływuZoptymalizowana liniowa
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaUpust ciśnienia
Grupa produktówRegulatory ciśnienia/przepływu
Liczba króćców2
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs]0.03
Material DescriptionVFQ2 65/50 PN16, 200°C, kołnierz
Materiał grzybka zaworuStal nierdzewna, nr Nr 1.4404
Materiał korpusu zaworuŻeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)
OpisVFQ2 PN16 65/50 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr.
pH czynnika [Max.]10
Cecha
Wartość
pH czynnika [Min.]7
Pozycja trzpieniaNormalnie otwarty
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 65
Skok [mm]12.00 mm
Średnica [mm]65 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]200 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ produktuVFQ 2
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]50.00 m³/h
Wersja montażowaswobodne
Współczynnik kawitacji0.50
Współczynnik kawitacji 100%0.44
Współczynnik kawitacji 25%0.50
Współczynnik kawitacji 50%0.51
Współczynnik kawitacji 75%0.53
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]16.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto35.48 Kilogram
Masa netto29.4 Kilogram
Objętość92.82 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421809242
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm