Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 16, DN 15, 4 m³/h, kołnierz

065B2654

VFQ2 PN16 15/4 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaMiejska sieć ciepłownicza
Charakterystyka przepływuZoptymalizowana liniowa
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaUpust ciśnienia
Grupa produktówRegulatory ciśnienia/przepływu
Liczba króćców2
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs]0.03
Material DescriptionVFQ2 15/4,0 PN16, 200°C, kołnierz
Materiał grzybka zaworuStal nierdzewna, nr Nr 1.4404
Materiał korpusu zaworuŻeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)
OpisVFQ2 PN16 15/4 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr.
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Pozycja trzpieniaNormalnie otwarty
Cecha
Wartość
Product line08
Przyłącze, standardEN 1092-1
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 15
SCIP dossier no.1f50ab89-b0c1-4bea-b1a0-b79ca00faa3b
SCIP dossier product nameVFQ2 PN16 15/4 2-way flange flow/return
Skok [mm]6.00 mm
Średnica [mm]15 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ produktuVFQ 2
Typ uszczelnieniaMetal sealing cone
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]4.00 m³/h
Współczynnik kawitacji0.60
Współczynnik kawitacji 100%0.41
Współczynnik kawitacji 25%0.69
Współczynnik kawitacji 50%0.62
Współczynnik kawitacji 75%0.60
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]16.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto6.79 Kilogram
Masa netto6.79 Kilogram
Objętość11.702 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421809181
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm