VFG 221, PN 40, DN 100, 160 m³/h, kołnierz
065B5537
Pressure operated valves
065B5537
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Sieć cieplna i układ centralnego chłodzenia |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Ciśnienie nominalne | PN 40 |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 40 bar |
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 40 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Regulatory ciśnienia/przepływu |
| Liczba króćców | 2 |
| Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs] | 0.01 |
| Material Description | VFG 221 PN40 100/160 2-way flange flow/r |
| Materiał gniazda zaworu DP | Stal nierdzewna, nr Nr 1.4021 |
| Materiał grzybka zaworu DP | Stal nierdzewna, Nr 1.4021 |
| Materiał korpusu zaworu | Staliwo EN-GP-240-GH (GS-C 25) |
| Materiał uszczelnienia DP | EPDM |
| Opis | Pressure operated valves |
| pH czynnika [Max.] | 10 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Product line | 08 |
| Przeciek [% Kvs] | 0.01 |
| Przyłącze, standard | EN 1092-1 |
| Rozmiar zaworu | DN 100 |
| Średnica [mm] | 100 mm |
| Średnica połączenia | DN 100 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Typ produktu | VFG 221 |
| Typ uszczelnienia | Soft sealing cone |
| Typy połączeń | kołnierz |
| Wartości Kvs [m³/h] | 160 m³/h |
| Wersja montażowa | swobodne |
| Wkład zaworu regulacyjnego z hydraulicznym odciążeniem | Komora |
| Współczynnik kawitacji | 0.30 |
| Współczynnik kawitacji 100% | 0.24 |
| Współczynnik kawitacji 25% | 0.43 |
| Współczynnik kawitacji 50% | 0.36 |
| Współczynnik kawitacji 75% | 0.30 |
| Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 15.00 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 59 Kilogram |
| Masa netto | 53 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 84 Liter |
| EAN/UPC | 5714279052800 |