Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 221, PN 25, DN 125, 250 m³/h, kołnierz

065B5531

Pressure operated valves

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaSieć cieplna i układ centralnego chłodzenia
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 25
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]25 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówRegulatory przepływu
Liczba króćców2
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs]0.01
Material DescriptionVFG221 PN25 125/250 2-way flange flow/re
Materiał gniazda zaworu DPStal nierdzewna, nr Nr 1.4021
Materiał grzybka zaworu DPStal nierdzewna, Nr 1.4021
Materiał korpusu zaworuŻeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiał uszczelnienia DPEPDM
OpisPressure operated valves
pH czynnika [Max.]10
Cecha
Wartość
pH czynnika [Min.]7
Product line08
Przeciek [% Kvs]0.01
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 125
Średnica [mm]125 mm
Średnica połączeniaDN 125
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ produktuVFG 221
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]250.00 m³/h
Wersja montażowaswobodne
Wkład zaworu regulacyjnego z hydraulicznym odciążeniemKomora
Współczynnik kawitacji0.27
Współczynnik kawitacji 100%0.18
Współczynnik kawitacji 25%0.41
Współczynnik kawitacji 50%0.34
Współczynnik kawitacji 75%0.27
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]15.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto70 Kilogram
Masa netto60 Kilogram
Objętość191.52 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104522869
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm