Danfoss logo
VFG 22 PN16 65/60 2-way flange flow/ret

VFG 221, PN 16, DN 200, 650 m³/h, kołnierz

065B5526

Zawory regulowane ciśnieniem

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaSieć cieplna i układ centralnego chłodzenia
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]16 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówRegulatory ciśnienia/przepływu
Liczba króćców2
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs]0.01
Material DescriptionVFG 221 PN16 200/650 2-way flange flow/r
Materiał gniazda zaworu DPStal nierdzewna, nr Nr 1.4021
Materiał grzybka zaworu DPStal nierdzewna, Nr 1.4021
Materiał korpusu zaworuŻeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)
Materiał uszczelnienia DPEPDM
OpisZawory regulowane ciśnieniem
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Cecha
Wartość
Product line08
Przeciek [% Kvs]0.01
Przyłącze, standardEN 1092-1
Rozmiar zaworuDN 200
Średnica [mm]200 mm
Średnica połączeniaDN 200
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ produktuVFG 221
Typ uszczelnieniaSoft sealing cone
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]650.00 m³/h
Wersja montażowaswobodne
Wkład zaworu regulacyjnego z hydraulicznym odciążeniemKomora
Współczynnik kawitacji0.20
Współczynnik kawitacji 100%0.13
Współczynnik kawitacji 25%0.37
Współczynnik kawitacji 50%0.30
Współczynnik kawitacji 75%0.20
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]10.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto229 Kilogram
Masa netto204 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość637.44 Liter
EAN/UPC5710104095325