Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFG 22, PN 40, DN 200, 650 m³/h, kołnierz

065B5519

Pressure operated valves

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie nominalnePN 40
Ciśnienie nominalne [bar]40 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]40 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówRegulatory ciśnienia/przepływu
Liczba króćców2
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs]0.05
Material DescriptionVFG 22 PN40 200/650 2-way flange flow/re
Materiał gniazda zaworu DPStal nierdzewna, nr Nr 1.4021
Materiał grzybka zaworu DPStal nierdzewna, Nr 1.4021
Materiał korpusu zaworuStaliwo EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Materiał uszczelnienia DPMetal
OpisPressure operated valves
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Cecha
Wartość
Product line08
Przeciek [% Kvs]0.05
Przyłącze, standardEN 1092-1
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar zaworuDN 200
Średnica [mm]200 mm
Średnica połączeniaDN 200
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ produktuVFG 22
Typ uszczelnieniaMetal sealing cone
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]650.00 m³/h
Wersja montażowaswobodne
Wkład zaworu regulacyjnego z hydraulicznym odciążeniemKomora
Współczynnik kawitacji0.20
Współczynnik kawitacji 100%0.13
Współczynnik kawitacji 25%0.37
Współczynnik kawitacji 50%0.30
Współczynnik kawitacji 75%0.20
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]10.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto260 Kilogram
Masa netto235 Kilogram
Objętość637.44 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5714279052589
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens