Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 22, PN 40, DN 100, 160 m³/h, kołnierz

065B5516

Pressure operated valves

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaSieć cieplna i układ centralnego chłodzenia
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 40
Ciśnienie nominalne [bar]40 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]40 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówRegulatory ciśnienia/przepływu
Liczba króćców2
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs]0.03
Material DescriptionVFG 22 PN40 100/160 2-way flange flow/re
Materiał gniazda zaworu DPStal nierdzewna, nr Nr 1.4021
Materiał grzybka zaworu DPStal nierdzewna, Nr 1.4021
Materiał korpusu zaworuStaliwo EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Materiał uszczelnienia DPMetal
OpisPressure operated valves
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Cecha
Wartość
Product line08
Przeciek [% Kvs]0.03
Przyłącze, standardEN 1092-1
Rozmiar zaworuDN 100
Średnica [mm]100 mm
Średnica połączeniaDN 100
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ produktuVFG 22
Typ uszczelnieniaMetal sealing cone
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]160.00 m³/h
Wersja montażowaswobodne
Wkład zaworu regulacyjnego z hydraulicznym odciążeniemKomora
Współczynnik kawitacji0.30
Współczynnik kawitacji 100%0.24
Współczynnik kawitacji 25%0.43
Współczynnik kawitacji 50%0.36
Współczynnik kawitacji 75%0.30
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]15.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto59 Kilogram
Masa netto53 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość84 Liter
EAN/UPC5714279052527