Danfoss logo
VFG 22 PN16 65/60 2-way flange flow/ret

VFG 22, PN 16, DN 150, 380 m³/h, kołnierz

065B5504

Zawory regulowane ciśnieniem

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaSieć cieplna i układ centralnego chłodzenia
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]16 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówRegulatory przepływu
Liczba króćców2
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs]0.05
Material DescriptionVFG 22 PN16 150/380 2-way flange flow/re
Materiał gniazda zaworu DPStal nierdzewna, nr Nr 1.4021
Materiał grzybka zaworu DPStal nierdzewna, Nr 1.4021
Materiał korpusu zaworuŻeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)
Materiał uszczelnienia DPMetal
OpisZawory regulowane ciśnieniem
pH czynnika [Max.]10
Cecha
Wartość
pH czynnika [Min.]7
Product line08
Przeciek [% Kvs]0.05
Rozmiar zaworuDN 150
Średnica [mm]150 mm
Średnica połączeniaDN 150
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ produktuVFG 22
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]380.00 m³/h
Wersja montażowaswobodne
Wkład zaworu regulacyjnego z hydraulicznym odciążeniemKomora
Współczynnik kawitacji0.24
Współczynnik kawitacji 100%0.18
Współczynnik kawitacji 25%0.38
Współczynnik kawitacji 50%0.31
Współczynnik kawitacji 75%0.24
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]12.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto123.5 Kilogram
Masa netto105 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość191.52 Liter
EAN/UPC5710104518237