VFG 21, PN 16, DN 250, 400 m³/h, kołnierz
065B2537
VFG21 PN40 250/400 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr.
065B2537
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Regulatory ciśnienia/przepływu |
| Material Description | VFG 21 DN250 PN40 Kvs 400 |
| Opis | VFG21 PN40 250/400 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr. |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | No |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Rozmiar zaworu | DN 250 |
| Średnica [mm] | 250 mm |
| Typ produktu | VFG 21 |
| Typy połączeń | kołnierz |
| Wartości Kvs [m³/h] | 400.00 m³/h |
| Współczynnik kawitacji 100% | 0.15 |
| Współczynnik kawitacji 25% | 0.31 |
| Współczynnik kawitacji 50% | 0.25 |
| Współczynnik kawitacji 75% | 0.20 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 220 Kilogram |
| Masa netto | 220 Kilogram |
| Objętość | 506.1 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421804544 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |