Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 21, PN 16, DN 250, 400 m³/h, kołnierz

065B2514

VFG21 PN16 250/400 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaMiejska sieć ciepłownicza
Charakterystyka przepływuZoptymalizowana liniowa
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaUpust ciśnienia
Grupa produktówRegulatory ciśnienia/przepływu
Liczba króćców2
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs]0.01
Material DescriptionVFG21 250/400 PN16, 140°C, kołnierz
Materiał gniazda zaworuStal nierdzewna, nr Nr 1.4313
Materiał grzybka zaworuStal nierdzewna, nr Nr 1.4021
Materiał korpusu zaworuŻeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)
Materiał uszczelnieniaEPDM
OpisVFG21 PN16 250/400 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr.
Cecha
Wartość
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Pozycja trzpieniaNormalnie otwarty
Product line08
Rozmiar zaworuDN 250
Skok [mm]24.00 mm
Średnica [mm]250 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ produktuVFG 21
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]400.00 m³/h
Wersja montażowaswobodne
Współczynnik kawitacji0.20
Współczynnik kawitacji 100%0.15
Współczynnik kawitacji 25%0.31
Współczynnik kawitacji 50%0.25
Współczynnik kawitacji 75%0.20
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]10.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto340.5 Kilogram
Masa netto340.5 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość244.688 Liter
EAN/UPC5702421804315