VFG 21, PN 16, DN 150, 280 m³/h, kołnierz
065B2512
VFG21 PN16 150/280 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr.
065B2512
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Miejska sieć ciepłownicza |
| Charakterystyka przepływu | Zoptymalizowana liniowa |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 16 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funkcja | Upust ciśnienia |
| Grupa produktów | Regulatory ciśnienia/przepływu |
| Liczba króćców | 2 |
| Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs] | 0.01 |
| Material Description | VFG21 150/280 PN16, 140°C, kołnierz |
| Materiał gniazda zaworu | Stal nierdzewna, nr Nr 1.4313 |
| Materiał grzybka zaworu | Stal nierdzewna, nr Nr 1.4021 |
| Materiał korpusu zaworu | Żeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25) |
| Materiał uszczelnienia | EPDM |
| Opis | VFG21 PN16 150/280 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Pozycja trzpienia | Normalnie otwarty |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 150 |
| Skok [mm] | 24.00 mm |
| Średnica [mm] | 150 mm |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Typ produktu | VFG 21 |
| Typy połączeń | kołnierz |
| Wartości Kvs [m³/h] | 280.00 m³/h |
| Wersja montażowa | swobodne |
| Współczynnik kawitacji | 0.30 |
| Współczynnik kawitacji 100% | 0.20 |
| Współczynnik kawitacji 25% | 0.45 |
| Współczynnik kawitacji 50% | 0.37 |
| Współczynnik kawitacji 75% | 0.30 |
| Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 12.00 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 124.5 Kilogram |
| Masa netto | 124.5 Kilogram |
| Objętość | 211.2 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421804292 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |