Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 21, PN 16, DN 50, 32 m³/h, kołnierz

065B2507

VFG21 PN16 50/32 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaMiejska sieć ciepłownicza
Charakterystyka przepływuZoptymalizowana liniowa
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaUpust ciśnienia
Grupa produktówRegulatory różnicy ciśnień i przepływu
Liczba króćców2
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs]0.01
Material DescriptionVFG21 50/32 PN16, 150°C, kołnierz
Materiał gniazda zaworuStal nierdzewna, nr Nr 1.4021
Materiał grzybka zaworuStal nierdzewna, nr Nr 1.4404
Materiał korpusu zaworuŻeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)
Materiał uszczelnieniaEPDM
OpisVFG21 PN16 50/32 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr.
Cecha
Wartość
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Pozycja trzpieniaNormalnie otwarty
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 50
Skok [mm]12.00 mm
Średnica [mm]50 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ produktuVFG 21
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]32.00 m³/h
Wersja montażowaswobodne
Współczynnik kawitacji0.50
Współczynnik kawitacji 100%0.34
Współczynnik kawitacji 25%0.58
Współczynnik kawitacji 50%0.52
Współczynnik kawitacji 75%0.50
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]16.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto18.6 Kilogram
Masa netto17.852 Kilogram
Objętość21.764 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421804247
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm