Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 16, DN 250, 400 m³/h, kołnierz

065B2426

VFG2 PN16 250/400 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Alternatywna aplikacja VSPSieć cieplna
AplikacjaMiejska sieć ciepłownicza
Charakterystyka przepływuZoptymalizowana liniowa
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaUpust ciśnienia
Grupa produktówRegulatory ciśnienia/przepływu
Liczba króćców2
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs]0.05
Material DescriptionVFG2 250/400 PN16, 200°C, kołnierz
Materiał gniazda zaworuStal nierdzewna, nr Nr 1.4313
Materiał grzybka zaworuStal nierdzewna, nr Nr 1.4021
Materiał korpusu zaworuŻeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)
OpisVFG2 PN16 250/400 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr.
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Cecha
Wartość
Pozycja trzpieniaNormalnie otwarty
Product line08
Przyłącze, standardEN 1092-1
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 250
SCIP dossier no.6207cef2-a1bf-4cd8-a867-a70e2a072201
SCIP dossier product nameVFG DN150-250 - 2
Skok [mm]24.00 mm
Średnica [mm]250 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]200 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ produktuVFG 2
Typ uszczelnieniaMetal sealing cone
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]400 m³/h
Wersja montażowaswobodne
Współczynnik kawitacji0.20
Współczynnik kawitacji 100%0.15
Współczynnik kawitacji 25%0.31
Współczynnik kawitacji 50%0.25
Współczynnik kawitacji 75%0.20
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]10.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto562 Kilogram
Masa netto562 Kilogram
Objętość977.4 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421803431
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm