VFG 2, PN 40, DN 125, 160 m³/h, kołnierz
065B2420
VFG2 PN40 125/160 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr.
065B2420
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Miejska sieć ciepłownicza |
| Charakterystyka przepływu | Zoptymalizowana liniowa |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 40 |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 40 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funkcja | Upust ciśnienia |
| Grupa produktów | Regulatory ciśnienia/przepływu |
| Liczba króćców | 2 |
| Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs] | 0.03 |
| Material Description | VFG2 125/160 PN40, 200°C, kołnierz |
| Materiał gniazda zaworu | Stal nierdzewna, nr Nr 1.4021 |
| Materiał grzybka zaworu | Stal nierdzewna, nr Nr 1.4404 |
| Materiał korpusu zaworu | Staliwo GP240GH (GS-C 25) |
| Opis | VFG2 PN40 125/160 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr. |
| pH czynnika [Max.] | 10 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Pozycja trzpienia | Normalnie otwarty |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar zaworu | DN 125 |
| Skok [mm] | 20.00 mm |
| Średnica [mm] | 125 mm |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 200 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Typ produktu | VFG 2 |
| Typy połączeń | kołnierz |
| Wartości Kvs [m³/h] | 160.00 m³/h |
| Wersja montażowa | swobodne |
| Współczynnik kawitacji | 0.35 |
| Współczynnik kawitacji 100% | 0.28 |
| Współczynnik kawitacji 25% | 0.50 |
| Współczynnik kawitacji 50% | 0.42 |
| Współczynnik kawitacji 75% | 0.35 |
| Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 15.00 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 87.5 Kilogram |
| Masa netto | 87.5 Kilogram |
| Objętość | 190.4 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421803370 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |