Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 40, DN 40, 20 m³/h, kołnierz

065B2415

VFG2 PN40 40/20 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaMiejska sieć ciepłownicza
Charakterystyka przepływuZoptymalizowana liniowa
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 40
Ciśnienie nominalne [bar]40 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaUpust ciśnienia
Grupa produktówRegulatory różnicy ciśnień i przepływu
Liczba króćców2
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs]0.03
Material DescriptionVFG2 40/20 PN40, 200°C, kołnierz
Materiał gniazda zaworuStal nierdzewna, nr Nr 1.4021
Materiał grzybka zaworuStal nierdzewna, nr Nr 1.4404
Materiał korpusu zaworuStaliwo GP240GH (GS-C 25)
OpisVFG2 PN40 40/20 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr.
pH czynnika [Max.]10
Cecha
Wartość
pH czynnika [Min.]7
Pozycja trzpieniaNormalnie otwarty
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 40
Skok [mm]8.00 mm
Średnica [mm]40 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]200 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ produktuVFG 2
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]20.00 m³/h
Wersja montażowaswobodne
Współczynnik kawitacji0.55
Współczynnik kawitacji 100%0.34
Współczynnik kawitacji 25%0.58
Współczynnik kawitacji 50%0.52
Współczynnik kawitacji 75%0.50
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]20.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto19.43 Kilogram
Masa netto15.642 Kilogram
Objętość56.8 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421803325
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm