Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 16, DN 150, 280 m³/h, kołnierz

065B2398

VFG2 PN16 150/280 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaMiejska sieć ciepłownicza
Charakterystyka przepływuZoptymalizowana liniowa
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaUpust ciśnienia
Grupa produktówRegulatory ciśnienia/przepływu
Liczba króćców2
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs]0.05
Material DescriptionVFG2 150/280 PN16, 140°C, kołnierz
Materiał gniazda zaworuStal nierdzewna, nr Nr 1.4313
Materiał grzybka zaworuStal nierdzewna, nr Nr 1.4021
Materiał korpusu zaworuŻeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)
OpisVFG2 PN16 150/280 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr.
pH czynnika [Max.]10
Cecha
Wartość
pH czynnika [Min.]7
Pozycja trzpieniaNormalnie otwarty
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar zaworuDN 150
Skok [mm]24.00 mm
Średnica [mm]150 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ produktuVFG 2
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]280.00 m³/h
Wersja montażowaswobodne
Współczynnik kawitacji0.30
Współczynnik kawitacji 100%0.20
Współczynnik kawitacji 25%0.45
Współczynnik kawitacji 50%0.37
Współczynnik kawitacji 75%0.30
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]12.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto125.5 Kilogram
Masa netto125.5 Kilogram
Objętość202.92 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421803158
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens