Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 16, DN 15, 4 m³/h, kołnierz

065B2388

VFG2 PN16 15/4 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaMiejska sieć ciepłownicza
Charakterystyka przepływuZoptymalizowana liniowa
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaUpust ciśnienia
Grupa produktówRegulatory ciśnienia/przepływu
Liczba króćców2
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs]0.03
Material DescriptionVFG2 15/4,0 PN16, 200°C, kołnierz
Materiał gniazda zaworuStal nierdzewna, nr Nr 1.4021
Materiał grzybka zaworuStal nierdzewna, nr Nr 1.4404
Materiał korpusu zaworuŻeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)
OpisVFG2 PN16 15/4 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr.
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Pozycja trzpieniaNormalnie otwarty
Cecha
Wartość
Product line08
Przyłącze, standardEN 1092-1
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 15
SCIP dossier no.de194d42-acc0-4383-9d3d-76ebc4f790db
SCIP dossier product nameVFG2
Skok [mm]6.00 mm
Średnica [mm]15 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ produktuVFG 2
Typ uszczelnieniaMetal sealing cone
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]4.00 m³/h
Wersja montażowaswobodne
Współczynnik kawitacji0.60
Współczynnik kawitacji 100%0.41
Współczynnik kawitacji 25%0.69
Współczynnik kawitacji 50%0.62
Współczynnik kawitacji 75%0.60
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]16.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto6.4 Kilogram
Masa netto5.4 Kilogram
Objętość11.813 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421803059
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm