Danfoss logo
Controller - V73 - D52 065-4210 + 065-4211

V73D52, PN 25, DN 25, Natężenie przepływu [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Gwint zewnętrzny, Wersja montażowa: By-pass

065-4211

V73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 gwint, obejście

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaMiejska sieć ciepłownicza
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 25
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiTermo oil
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaRegulator upustowy ciśnienia
Funkcja VSP - PTak
Funkcja VSP - QNie
Funkcja VSP - TNie
Grupa produktówRegulatory ciśnienia/przepływu
Liczba króćców2
Material DescriptionV73 D52 DN25 PN25 Kvs8 1-5,5
Materiał korpusu zaworuBrąz cynowo-cynkowy CuSn5ZnPb (Rg5)
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]5.50 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]1.00 bar
Cecha
Wartość
Natężenie przepływu [m3/h]0.00 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Max.]0.00 m³/h
Ograniczenie przepływuNie
OpisV73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 gwint, obejście
Powierzchnia siłownika [cm2]31 cm²
Product line08
Przeciek [% Kvs]0.02
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływuNie
Regulator ciśnieniaRegulator upustowy ciśnienia
Rozmiar zaworuDN 25
Średnica [mm]25 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]130 °C
Typ nastawyAdjustable
Typ produktuV73D52
Typy połączeńGwint zewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h]8.00 m³/h
Wersja montażowaBy-pass
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]12.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto3.444 Kilogram
Masa netto3.444 Kilogram
Objętość9.296 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421805749
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm