V73D52, PN 25, DN 20, Natężenie przepływu [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Gwint zewnętrzny, Wersja montażowa: By-pass
065-4210
V73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 gwint, obejście
065-4210
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Miejska sieć ciepłownicza |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 25 |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozwolone czynniki | Termo oil |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja | Regulator upustowy ciśnienia |
| Funkcja VSP - P | Tak |
| Funkcja VSP - Q | Nie |
| Funkcja VSP - T | Nie |
| Grupa produktów | Regulatory ciśnienia, przepływu |
| Liczba króćców | 2 |
| Material Description | V73 D52 DN20 PN25 Kvs6,3 1-5,5 |
| Materiał korpusu zaworu | Brąz cynowo-cynkowy CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 5.50 bar |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] | 1.00 bar |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Natężenie przepływu [m3/h] | 0.00 m³/h |
| Natężenie przepływu [m3/h] [Max.] | 0.00 m³/h |
| Ograniczenie przepływu | Nie |
| Opis | V73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 gwint, obejście |
| Powierzchnia siłownika [cm2] | 31 cm² |
| Product line | 08 |
| Przeciek [% Kvs] | 0.02 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja przepływu | Nie |
| Regulator ciśnienia | Regulator upustowy ciśnienia |
| Rozmiar zaworu | DN 20 |
| Średnica [mm] | 20 mm |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 130 °C |
| Typ nastawy | Adjustable |
| Typ produktu | V73D52 |
| Typy połączeń | Gwint zewnętrzny |
| Wartości Kvs [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Wersja montażowa | By-pass |
| Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 12.00 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 3.33 Kilogram |
| Masa netto | 3.33 Kilogram |
| Objętość | 10.426 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421805732 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |