Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

AFD do oleju, PN 25, 0.2 bar - 1.5 bar, 250 cm², CZERWONY

003G1486

Funkcja: Reduktor ciśnienia

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 25
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]25 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiTermo oil
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaReduktor ciśnienia
Grupa produktówSiłowniki - ciśnienia, przepływu
KolorCZERWONY
Material DescriptionAFD OIL PB25 0,15-1,5 250cm2 red
Materiał korpusuSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]1.50 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]0.15 bar
Ograniczenie przepływuNie
Cecha
Wartość
OpisAFD do oleju PB25 0,15–1,5 250 cm2, sp. czerwona
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Powierzchnia siłownika [cm2]250 cm²
Product line08
Regulacja przepływuNie
Regulator ciśnieniaReduktor ciśnienia
Średnica [mm] [Max.]50 mm
Średnica [mm] [Min.]15 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ nastawyAdjustable
Typ produktuAFD do oleju
Wersja montażowaZasilanie
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.]1.50 bar
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.]0.20 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto14.382 Kilogram
Masa netto14.382 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość48.735 Liter
EAN/UPC5702421817339