Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

AFD do oleju, PN 25, 0.1 bar - 0.7 bar, 250 cm², Żółty

003G1471

Funkcja: Reduktor ciśnienia

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 25
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]25 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiTermo oil
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaReduktor ciśnienia
Grupa produktówSiłowniki - ciśnienia, przepływu
KolorŻółty
Material DescriptionAFD OIL PB25 0,1-0,7 250cm2 yellow
Materiał korpusuSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]0.70 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]0.10 bar
Ograniczenie przepływuNie
Cecha
Wartość
OpisAFD do oleju PB25 0,1–0,7 250 cm2, sp. żółta
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Powierzchnia siłownika [cm2]250 cm²
Product line08
Regulacja przepływuNie
Regulator ciśnieniaReduktor ciśnienia
Średnica [mm] [Max.]50 mm
Średnica [mm] [Min.]15 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ nastawyAdjustable
Typ produktuAFD do oleju
Wersja montażowaZasilanie
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.]0.70 bar
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.]0.10 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto12 Kilogram
Masa netto12 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość47.317 Liter
EAN/UPC5702421815571