AFD do oleju, PN 25, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm², Żółty
003G1043
Funkcja: Reduktor ciśnienia
003G1043
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 25 |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 25 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozwolone czynniki | Termo oil |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funkcja | Reduktor ciśnienia |
| Grupa produktów | Siłowniki - ciśnienia, przepływu |
| Kolor | Żółty |
| Material Description | AFD OIL PN25 0,5 - 3,0 |
| Materiał korpusu | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 3.00 bar |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] | 0.50 bar |
| Ograniczenie przepływu | Nie |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | AFD do oleju PB25 0,5–3 80 cm2, sp. żółta |
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Powierzchnia siłownika [cm2] | 80 cm² |
| Product line | 08 |
| Regulacja przepływu | Nie |
| Regulator ciśnienia | Reduktor ciśnienia |
| Średnica [mm] [Max.] | 50 mm |
| Średnica [mm] [Min.] | 15 mm |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Typ nastawy | Adjustable |
| Typ produktu | AFD do oleju |
| Wersja montażowa | Zasilanie |
| Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.] | 3.00 bar |
| Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.] | 0.50 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 7.338 Kilogram |
| Masa netto | 7.338 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 26.485 Liter |
| EAN/UPC | 5702421808573 |