Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

AFD do oleju, PN 25, 1 bar - 6 bar, 80 cm², CZERWONY

003G1042

Funkcja: Reduktor ciśnienia

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 25
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]25 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiTermo oil
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaReduktor ciśnienia
Grupa produktówSiłowniki - ciśnienia, przepływu
KolorCZERWONY
Material DescriptionAFD OIL PN25 1 - 6
Materiał korpusuSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]6.00 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]1.00 bar
Ograniczenie przepływuNie
OpisAFD do oleju PB25 1–6 80 cm2, sp. czerwona
pH czynnika [Max.]10
Cecha
Wartość
pH czynnika [Min.]7
Powierzchnia siłownika [cm2]80 cm²
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływuNie
Regulator ciśnieniaReduktor ciśnienia
SCIP dossier no.d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dossier product nameAFD/A
Średnica [mm] [Max.]50 mm
Średnica [mm] [Min.]15 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ nastawyAdjustable
Typ produktuAFD do oleju
Wersja montażowaZasilanie
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.]6.00 bar
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.]1.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto8.881 Kilogram
Masa netto8.881 Kilogram
Objętość26.754 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421808566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm